Rinvio catena 8
Dati tecnici
Materiale incluso
Rinvio per catena, GD-Zn, nero, premontato
Pignone per catena con cuscinetti volventi, z = 16; un giro è pari a 203,2 mm
Raggio effettivo rw = 32,3 mm
Mozzo con foro ⌀ 15 H7
Lunghezza del mozzo 30 mm,
carico max.: MD = 20 Nm
Blocco di serraggio, GD-Zn, nero, premontato
Viti di fissaggio, acciaio, nero
2 Calotte, PA, nero
Lunghezza della catena all’interno del rinvio 236,3 mm
Istruzioni di uso e montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.664.53 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1,2 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
Il rinvio per catena 8 80 serve al rinvio, al tensionamento e all’azionamento della catena da 1/2″ (0.0.465.17). Il rinvio si avvita frontalmente nel profilato.
La trasmissione a catena muove carichi pesanti fino a 160 kg e trasmette forze elevate nella direzione di scorrimento. I movimenti verso l’alto e verso il basso, ad esempio delle porte a scorrimento verticale, vengono eseguiti in modo sicuro. I giunti mozzo ad espansione del set di azionamento 8 40 D40/D15 permettono di collegare il rinvio per catena 8 80 con foro D15 a motori e riduttori item in modo veloce e sicuro.
Varianti
Ordinare per
| Drive type: expanding hub coupling D15 | |
| Drive type: spline shaft VK14 | |
| Drive type: Hole ø 8, reborable |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23301301
eCl@ss 5.1
23301301
eCl@ss 6.0.1
23301390
eCl@ss 7.1
23301390
eCl@ss 8.0
23301390
eCl@ss 11.0
23301390
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
Codice tariffa doganale
84833080