Alberi di sincronizzazione


Variante scelta
Tubolare D16x1,5 in acciaio, inox (0.0.664.14)
Tubolare D16x1,5 in acciaio, inox
0.0.664.14
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.664.14
Serieserie 8
Qualitàinox
Antistaticosi
Momento d’inerzia a torsioneIt = 0,36 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 0,18 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 0,18 cm4
Pesom = 0,54 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 2990 mm
Materialeacciaio
Momento resistente, x-asseWx = 0,23 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 0,23 cm3

Descrizione

Tubolare in acciaio per la trasmissione sincronizzata del momento torcente su due unità lineari GSF 8 40. Il numero di giri consentito dell’albero di sincronizzazione dipende dalla sua lunghezza.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2990Shaft diameter:  ø 16 mmMaterial:  Stainless steel
Delivery unit:  PieceLength:  2990 Shaft diameter:  ø 16 mmMaterial:  Stainless steel
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Shaft diameter:  ø 20 mmMaterial:  Steel (bright zinc-plated)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Shaft diameter:  ø 20 mmMaterial:  Steel (bright zinc-plated)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Shaft diameter:  D25Material:  Steel (bright zinc-plated)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Shaft diameter:  D25Material:  Steel (bright zinc-plated)

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Codice tariffa doganale
73064080