Tubolare D30
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.675.01 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 1,59 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 3,18 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1,59 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 1,59 cm4 |
| Peso | m = 0,22 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | PVC |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1,06 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 1,06 cm3 |
Descrizione
Xmin alluminio= 55 mm
Fmax. alluminio= 100 N
Xmax. KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax. KU= 50 N
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Al, anodizzato | Tipo: leggero | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Al, anodizzato | Tipo: leggero | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4000 | Materiale: Al, anodizzato | Tipo: leggero | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Al, anodizzato | Tipo: leggero | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Materiale composito legno-PP | Tipo: standard | Colore: Antracite | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Materiale composito legno-PP | Tipo: standard | Colore: Antracite | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo: leggero | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo: leggero | Colore: grigio |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
39172310


Alluminio naturale



Antracite

grigio