Tubolare


Variante scelta
Tubolare D50 Al, naturale (0.0.453.46)
Tubolare D50 Al, naturale
0.0.453.46
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.453.46
Antistaticosi
Momento d’inerzia a torsioneIt = 11,87 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 7,33 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 7,33 cm4
Pesom = 0,76 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 2,93 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 2,93 cm3

Descrizione

Rullo di trasporto universale indicato per risolvere qualsiasi problema di trasporto.
I rulli di trasporto con cuscinetti a sfera e tubolare D50 in alluminio o in plastica possono essere successivamente inseriti e avvitati in costruzioni già esistenti agendo sui perni di fissaggio caricati a molla oppure essere rimossi da una struttura esistente.
Il cuscinetto assiale del rullo viene fissato al rullo stesso per mezzo di due appositi elementi di fissaggio.
Durante il montaggio dei rulli di trasporto si raccomanda l’avvitatura con il profilato scanalato 8 Al M8-40 al fine di garantire interassi costanti.

Varianti

Ordinare per

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 50 mmMaterial:  Aluminio (natural)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 50 mmMaterial:  Aluminio (natural)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Color:  Negro NegroDiámetro:  ø 50 mmMaterial:  Plástico (PVC)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Color:  Negro NegroDiámetro:  ø 50 mmMaterial:  Plástico (PVC)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 32 mmMaterial:  Aluminio (natural)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 32 mmMaterial:  Aluminio (natural)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Color:  Negro NegroDiámetro:  ø 32 mmMaterial:  Plástico (PVC)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Color:  Negro NegroDiámetro:  ø 32 mmMaterial:  Plástico (PVC)

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
76042100