Elemento a rulli 8 80
Dati tecnici
Materiale incluso
Elemento coperchio, PA-GF, nero
Elemento base, PA-GF, nero
3 Rulli, POM, neri
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.612.99 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 50 g |
| Carico mass. | Fmax. = 30 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Il carico massimo ammesso degli elementi a rulli è pari a:
F = 50 N diversamente
F = 30 N (ESD)
Varianti
Ordinare per
| Position Führungssteg: ohne | ESD-sicher: X | |
| Position Führungssteg: Seite | ESD-sicher: X | |
| Position Führungssteg: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
| Position Führungssteg: Seite | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097