Elemento a rulli 8 80


Variante scelta
Elemento a rulli 8 80 ESD (0.0.612.98)
Elemento a rulli 8 80 ESD
0.0.612.98
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Elemento coperchio, PA-GF, nero
Elemento base, PA-GF, nero
3 Rulli, POM, neri

Proprietà

Nr. articolo0.0.612.98
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 45 g
Carico mass.Fmax. = 30 N
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Per la costruzione fai da te di rulliere conduttrici dell'elettricità statica con e senza sponda di qualsiasi larghezza e lunghezza con un numero variabile di elementi a rulli.
Per il fissaggio al profilato 8 sono indicati i tasselli scorrevoli 8 Zn M4 (art. n. 0.0.373.58) e le viti a testa tonda M4x25 (art. n. 8.0.002.19).

Il carico massimo ammesso degli elementi a rulli è pari a:
F = 50 N diversamente
F = 30 N (ESD)

Varianti

Ordinare per

Position Führungssteg:  ohneESD-sicher:  X
Position Führungssteg:  SeiteESD-sicher:  X
Position Führungssteg:  ohneESD-sicher: 
Position Führungssteg:  SeiteESD-sicher: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097