Rotella girevole (doppia)
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Involucro PA, grigio
1 Asse di rotazione con cuscinetti radenti a sfere
1 Asse radiale con cuscinetti radenti
1 Perno filettato resistente alla torsione
Protezione contro i fili
Gommatura gemella PU, 94 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.605.45 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 220 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Portata | 60 kg/ruota |
Descrizione
La serie di ruote D75 PA (ruote con diametro 75 mm) comprende due varianti: ruote orientabili e ruote orientabili con doppio bloccaggio (freno per l’asse radiale e per l’asse di rotazione).
Le ruote si caratterizzano per la loro buona capacità di scorrimento e per l’elevata capacità di carico e sono inoltre resistenti alla maggior parte delle condizioni ambientali.
Per l’impiego specifico nel campo dell’elettronica, le ruote sono disponibili anche nella versione antistatica con relativa gommatura e involucro. La resistenza della versione antistatica corrisponde a 105 Ω. Le capacità di carico indicate sono valori massimi a condizioni d’impiego ideali, a passo d’uomo (max. 4 km/h) e in presenza di una sede di transito piana.
Varianti
Ordinare per
| Capacité de charge (roulette): 50 kg | Diamètre des galets: 65 mm | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 50 kg | Diamètre des galets: 65 mm | Blocage directionnel: simple | |
| Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Blocage directionnel: simple |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000