Rullo


Variante scelta
Rullo D30-23, grigio simile a RAL 7042 (0.0.620.36)
Rullo D30-23, grigio simile a RAL 7042
0.0.620.36
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Rullo D30-23, PA

Proprietà

Nr. articolo0.0.620.36
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 7,5 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

I desideri diventano realtà! I rulli delle rulliere 6 E item, fornite pronte per il montaggio, possono essere ordinati anche separatamente. Per realizzare la propria rulliera personale basta combinare, ad esempio, diverse tipologie di rulli. I rulli sono disponibili anche in versione antistatica.
I rulli fungono anche da ricambi per le rulliere 6 40x40 E D30 e 6 80x40 E D30.
In sede di ordinazione è necessario prestare attenzione alla giusta combinazione di rullo, guida per inserimento rulli e binario a rulli. Se necessario ordinare anche un asse D4 nella larghezza richiesta. Sono disponibili i seguenti rulli:
Rullo D30-23:
rullo largo 23 mm, robusto, ordinabile in diversi colori, con o senza spalla con funzione di guida laterale.
Rullo D30/2-23:
rullo con larghezza dimezzata montabile in maniera sfalsata per ridurre la distanza assiale.
Rullo D11-23:
particolarmente silenzioso, permette di realizzare percorsi di trasporto uniformi grazie alla distanza tra i rulli ridotta. Le vibrazioni sono ridotte al minimo ed è possibile trasportare anche imballaggi di cartone molto delicati.
Rullo D30-63:
rullo robusto e scorrevole largo 63 mm, particolarmente indicato per il binario a rulli 6 80x40 E o per sostituire gli elementi danneggiati della rulliera 6 80x40 E D30.
Rulli di trasporto per rulliere robusti e silenziosi. Disponibili in diversi colori, con o senza spalla con funzione di guida laterale.

Varianti

Ordinare per

Barva:  Zelená ZelenáPojezdové kolo:  Kolečko D30–23S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Žlutá ŽlutáPojezdové kolo:  Kolečko D30–23S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Červená ČervenáPojezdové kolo:  Kolečko D30–23S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Šedá ŠedáPojezdové kolo:  Kolečko D30–23S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Černá ČernáPojezdové kolo:  Kolečko D30–23S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Barva:  Zelená ZelenáPojezdové kolo:  Kolečko D30–23 s nákolkemS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Žlutá ŽlutáPojezdové kolo:  Kolečko D30–23 s nákolkemS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Červená ČervenáPojezdové kolo:  Kolečko D30–23 s nákolkemS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Šedá ŠedáPojezdové kolo:  Kolečko D30–23 s nákolkemS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Černá ČernáPojezdové kolo:  Kolečko D30–23 s nákolkemS ochranou proti elektrostatickému výboji: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
83022000