Ruota D46
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.664.48 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 12 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Il rullo D46/D30-20 ruota su un tubolare D30 o su un tubolare profilato D30. Per realizzare una superficie di scorrimento più ampia è possibile posizionare più rulli uno accanto all’altro.
Il rullo in PA resistente agli urti non richiede manutenzione o lubrificazione.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Couleur: gris | Sécurité ESD: X | |
Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
83022000
Ruota D46
* Indicazione obbligatoria

gris
noir