Base per ruote


Variante scelta
Base per ruote 8 80x40 (0.0.642.76)
Base per ruote 8 80x40
0.0.642.76
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Braccio ruota, acciaio, alluminio bianco
Fermo a tampone, PUR, grigio
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincate
Vite a testa svasata DIN 7991-M10x25, acciaio, zincata
2 Spine di protezione, PE, grigie

Proprietà

Nr. articolo0.0.642.76
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 750 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Altezza di montaggio ridotta = baricentro più basso = maggiore sicurezza antiribaltamento!
Ecco l’equazione per le applicazioni mobili delle basi per ruote 8 80x40.
Per il montaggio delle ruote orientabili D100 o D125 (con foro centrale), anche in versione con doppio bloccaggio. L’intera area di rotazione è garantita in modo permanente. Perfetta per il montaggio di testa di profilati 8 80x40: basta praticare filettature M8 nei fori centrali e avvitare la base per ruote. Tutti gli elementi di fissaggio necessari sono già compresi nel set.
La sicurezza viaggia con voi: la protezione antiurto di serie, realizzata in elastomero, previene danni o lesioni anche in caso di caduta.
Il carico consentito FL dipende dalla forza di trazione ammessa sui fianchi della scanalatura FS. FL non può essere superiore alla portata delle ruote orientabili e direzionali.
La base per ruote 8 80x40 consente di realizzare strutture a baricentro basso.

Varianti

Ordinare per

Largo de borde Y:  40Forma:  Rectangular RectangularLargo de rosca:  16 Diseño:  EstándarMaterial:  Acero
Largo de borde Y:  80Forma:  Cuadrada CuadradaLargo de rosca:  25 ... 30Diseño:  Alto rendimientoMaterial:  Inyección de aluminio

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360291
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900