Sostegno
Dati tecnici
Materiale incluso
Sostegno, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.658.18 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 54 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Lunghezza angolo X: 39 | Altezza/profondità Z: 33 | Misura Z: 33 mm | Larghezza libera (supporto): 36 | Altezza libera (supporto): 33 | |
| Lunghezza angolo X: 39 | Altezza/profondità Z: 22 | Misura Z: 22 mm | Larghezza libera (supporto): 36 | Altezza libera (supporto): 22 | |
| Lunghezza angolo X: 53 | Altezza/profondità Z: 13.5 | Misura Z: 13.5 mm | Larghezza libera (supporto): 50 | Altezza libera (supporto): 13.5 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098