Rotella girevole
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Involucro in lamiera di acciaio, zincato, nero
1 Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
1 Asse radiale con cuscinetti a sfere
1 Parafili
1 Gommatura TPE, antitraccia, 90 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.633.45 |
|---|---|
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 12 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 773 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Portata | 80 kg/ruota |
Descrizione
Es sind Lenkrollen und Lenkrollen mit Doppelfeststeller lieferbar. Drehachse und Radachse sind jeweils kugelgelagert.
Hinweis: Die Bockrolle D100 (0.0.603.26) besitzt das identische Höhenmaß und eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung.
Varianti
Ordinare per
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000