Moduli opzionali del controller serie C


Variante scelta
Interfaccia EtherCAT (0.0.668.15)
Interfaccia EtherCAT
0.0.668.15
Visualizza tutto
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.668.15
AntistaticoNo
Pesom = 45 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

I moduli plug-in collegano i controller item della serie C con gli ambienti disistema tramite gli standard a bus di campo EtherCAT, Profibus o Profinet.
In qualità di soluzione plug and play, basta inserire i moduli in uno degli slot disponibili per l’ampliamento. Nella parte anteriore i moduli sono dotati delle porte necessarie per la rete corrispondente.

Varianti

Ordinare per

Funktion:  PROFINET
Funktion:  EtherCAT
Funktion:  Sicherheitsmodul STO

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27069204
eCl@ss 4.0
27360204
eCl@ss 4.1
27360204
eCl@ss 5.0
19030503
eCl@ss 5.1
19030503
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
eCl@ss 6.0.1
27069204
eCl@ss 7.1
27069204
eCl@ss 11.0
27219090
Codice tariffa doganale
90329000