Rullo D60 PU

0.0.608.94


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Rullo di scorrimento D60, acciaio
Gommatura PU, 92 Sh A, gialla
Guscio cuscinetto, acciaio, zincato
Protezione assiale, acciaio, zincata
Calotta di scorrimento, POM, nera
Vite a testa svasata DIN 7981 M8x35
C = 9.360 N
C0 = 5.000 N

Proprietà

Nr. articolo0.0.608.94
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 270 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

I profilati di traslazione e le unità rulli sono particolarmente indicati anche per la realizzazione di carrelli per trasportatori sospesi.
La guida laterale dell’unità rulli D60 PU del profilato di traslazione presenta un rullo di guida aggiuntivo, fissato alla piastra base.
FR = 800 N
I rulli D60 PU sono particolarmente indicati anche come elementi universali di guida e sostegno ad es. per guide di estrazione, per la guida di porte scorrevoli e per tutti i movimenti rettilinei che richiedono un’elevata flessibilità e capacità di carico. A seconda delle necessità, possono essere avvitati dalla parte esterna (vite a testa svasata DIN 7981-M8) o dalla parte interna (mediante la filettatura interna M10).
Il rullo D60 deve sempre essere montato con l’anello di sicurezza rivolto verso l’esterno.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000