Assortimento di ganci
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Portautensili 8
1 Supporto 8 240x80
2 Ganci singoli 8 40x20
2 Ganci 8 80x20
1 Gancio per panno 8
2 Ganci singoli 8 80x20
2 Ganci 8 40x40
2 Ganci 8 80x40
1 Gancio doppio 8 80x20
1 Gancio 8 R30
2 Ganci 8 R40
2 Supporti pinza 8 60x30
1 Portatazza 8 60x30
1 Supporto per custodia D70 con bicchiere
1 Portabottiglia 8 con inserto
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.691.15 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1,56 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Colore: nero | |
Colore: grigio |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000

nero
grigio