Pedane
I corridoi di passaggio e le piattaforme di lavoro sono costituiti da un robusto telaio di base e da superfici di scorrimento antiscivolo. A partire da una profondità di 240 mm, a intervalli di 80 mm con i profilati per gradini è possibile realizzare una pedana con una superficie di base di 36 m2 e una profondità totale di 6080 mm. item consiglia un’ampiezza minima del gradino di 600 mm a norma UNI EN ISO 14122.
8 results