Dati tecnici
Materiale incluso
Cerniera, PA-GF
Perno cilindrico, acciaio, zincato
Rondella, PA
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.026.10 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 21 g |
Carico mass. | Fmax. = 100 N |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Baureihe: 5 | Farbe: grau | Aushebbar: X | Anschlag: - | |
Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Aushebbar: X | Anschlag: - | |
Baureihe: 6 | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: links | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Aushebbar: ✓ | Anschlag: links | |
Baureihe: 6 | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: rechts | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Aushebbar: ✓ | Anschlag: rechts | |
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: links | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Aushebbar: ✓ | Anschlag: links | |
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: rechts | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Aushebbar: ✓ | Anschlag: rechts | |
Baureihe: 10 | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: links | |
Baureihe: 10 | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: rechts | |
Baureihe: X | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: links | |
Baureihe: X | Farbe: grau | Aushebbar: ✓ | Anschlag: rechts |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
39269097