Set di guida per porta a scorrimento orizzontale
Dati tecnici
Materiale incluso
4 Componenti guida (2 x destra, 2 x sinistra), POM, neri
Perno con molla, acciaio, zincato
Molla, acciaio, inox
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.404.87 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 49 g |
| Carico mass. | Fmax. = 100 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Per ogni porta scorrevole è necessario un set componenti guida per porte scorrevoli 8/8. Il fissaggio avviene mediante inserimento del perno con molla nel foro di montaggio ⌀ 7 del set di collegamento del profilato di bloccaggio 8 32x18.
Gli elementi scorrevoli nella propria posizione terminale costituiscono risp. una battuta e/o un trascinatore della seconda porta.
Gli elementi scorrevoli nella propria posizione terminale costituiscono risp. una battuta e/o un trascinatore della seconda porta.
Varianti
Ordinare per
| Tipo di collegamento: Profilo / Profilo | |
| Tipo di collegamento: Superficie / Profilo |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097