Profilato di protezione
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.686.88 | 
|---|---|
| Serie | serie 8 | 
| Antistatico | si | 
| Peso | m = 397 g/m | 
| Durezza | 70 Sh A | 
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm | 
| Materiale | TPE | 
| Colore | nero | 
Descrizione
I profilati di protezione si inseriscono a pressione nella scanalatura 8. Più profilati di protezione affiancati possono proteggere anche superfici più ampie. Da un lato fungono da protezione antiurto per i profilati, dall’altra da protezione antigraffio per la merce trasportata e il telaio. Diversamente da quanto accade con il materiale espanso, i carichi concentrati non causano cavità permanenti.
Le calotte di copertura elastiche chiudono la parte frontale dei profilati di protezione. L’utilizzo della calotta di copertura del profilato di protezione 8 40x16 (0.0.474.74) e della calotta di copertura del profilato di protezione 8 R16-90° (0.0.474.73) non pregiudica in alcun modo la protezione ESD.
Varianti
Ordinare per
| Line: 8 | Material: TPE | Colour:    Black | Shape:   | ESD-safe: X | |
| Line: 8 | Material: TPE | Colour:    Black | Shape:   | ESD-safe: X | |
| Line: 8 | Material: Foamed PE | Colour:    Grey | Shape:   | ESD-safe: X | |
| Line: 6 | Material: Foamed PE | Colour:    Grey | Shape:   | ESD-safe: X | |
| Line: 8 | Material: TPE | Colour:    Black | Shape:   | ESD-safe: ✓ | |
| Line: 8 | Material: TPE | Colour:    Black | Shape:   | ESD-safe: ✓ | |
| Line: 8 | Material: PP/TPE | Colour:    Black/yellow | Shape:   | ESD-safe: X | 
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 UNSPSC 9.0
 31111510
eCl@ss 8.0
 23369290
UNSPSC 7.0
 31111510
eCl@ss 11.0
 23360192
eCl@ss 4.0
 35030108
eCl@ss 4.1
 35030108
eCl@ss 5.0
 35030190
eCl@ss 5.1
 35030190
eCl@ss 6.0.1
 23369290
eCl@ss 7.1
 23369290
Codice tariffa doganale
 40082900


 Black

 Grey


 Black/yellow