Profilato di protezione
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.474.71 | 
|---|---|
| Serie | serie 8 | 
| Antistatico | No | 
| Peso | m = 435 g/m | 
| Durezza | 70 Sh A | 
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm | 
| Materiale | TPE | 
| Colore | nero | 
Descrizione
Grazie a ciò è possibile ricoprire anche le sezioni più grandi di profilati della serie 8 mediante la combinazione di più profilati di protezione.
Varianti
Ordinare per
| Line: 8 | Material: TPE | Colour:    Black | Shape:   | ESD-safe: X | |
| Line: 8 | Material: TPE | Colour:    Black | Shape:   | ESD-safe: X | |
| Line: 8 | Material: Foamed PE | Colour:    Grey | Shape:   | ESD-safe: X | |
| Line: 6 | Material: Foamed PE | Colour:    Grey | Shape:   | ESD-safe: X | |
| Line: 8 | Material: TPE | Colour:    Black | Shape:   | ESD-safe: ✓ | |
| Line: 8 | Material: TPE | Colour:    Black | Shape:   | ESD-safe: ✓ | |
| Line: 8 | Material: PP/TPE | Colour:    Black/yellow | Shape:   | ESD-safe: X | 
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 35020190
UNSPSC 9.0
 31141502
eCl@ss 11.0
 23360192
UNSPSC 7.0
 31141502
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 7.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
Codice tariffa doganale
 39161000

 Black

 Grey



 Black/yellow