Tubolare di protezione D30x13


Variante scelta
Tubolare di protezione D30x13, grigio simile a RAL 7042 (0.0.645.38)
Tubolare di protezione D30x13, grigio simile a RAL 7042
0.0.645.38
Visualizza tutto
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.645.38
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 60 g/m
Durezza25 Sh A
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
MaterialePE, schiuma
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Protezione antigraffio e antiurto per tutte le strutture: il tubolare di protezione D30x13 elastico, con spessore di 13 mm, è realizzato in PE espanso. Il materiale a celle chiuse protegge i pezzi in lavorazione, evita lesioni e resiste a lungo a oli minerali, acidi e soluzioni alcaline.
Per il montaggio il tubolare (profilato) D30 viene spinto nel tubolare di protezione oppure rivestito in un secondo momento. Per una tenuta superiore è consigliabile chiudere con l’apposito fermaglioil tubolare di protezione D30x13 eventualmente aperto longitudinalmente.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Codice tariffa doganale
39161000