Leva orientabile
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Leva, PA, grigio
1 Calotta, PA, rosso
1 Calotta, PA, grigio scuro
1 Premontata con tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.700.81 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 37 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
La leva orientabile 8 Pi 54 PA può essere ruotata a intervalli di 90° senza fatica e si inserisce in posizione con un clic. Questa sua caratteristica la rende indicata per fissaggi o chiusure rapidi.
Le leve orientabili integrano l’assortimento di elementi di completamento Pi item e sono disponibili anche in versione antistatica.
Varianti
Ordinare per
Colore: grigio | Materiale: Plastica (PA) | a prova di ESD: X | |
Colore: nero | Materiale: Plastica (PA-ESD) | a prova di ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097

grigio
nero