Cavo di collegamento sensore/attuatore
Variante scelta

Cavo di collegamento sensore/attuatore 5 metri M12 5P per presa con codifica A, nero
0.0.725.68
0.0.725.68
Dati tecnici
Materiale incluso
Cavo sensore/attuatore, 5 pin, PUR privo di alogeni, grigio nerastro RAL 7021, estremità dei cavi libere, su connettore femmina diritto M12, codifica: A
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.725.68 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 181 g |
| Lunghezza dei cavi | 5 m |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | nero |
Descrizione
Il cavo può essere utilizzato ad esempio insieme al connettore M12 5P per spina con codifica A (0.0.726.03) come cavo di collegamento o prolunga per una lampada di segnalazione a 1, 3 e più segmenti.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Plug connection: Plug | Thread: M8 | Number of contacts: 5 | |
| Plug connection: Plug | Thread: M12 | Number of contacts: 8 | |
| Plug connection: Socket | Thread: M12 | Number of contacts: 4 | |
| Plug connection: Socket | Thread: M12 | Number of contacts: 5 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85447000
Cavo di collegamento sensore/attuatore
Variante scelta

Cavo di collegamento sensore/attuatore 5 metri M12 5P per presa con codifica A, nero
0.0.725.68
0.0.725.68