item
Separatore per profilato contenitore 8 120x60, grigio simile a RAL 7042

Separatore per profilato contenitore 8 120x60, grigio simile a RAL 7042

0.0.658.54

Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Sistema banco di lavoroTutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.658.54
Serie Postazioni di lavoro
Serie serie 8
Antistatico No
Peso m = 15 g
Unita di consegna 1 pezzo
Materiale PA-GF
Colore grigio simile a RAL 7042

Descrizione

I singoli componenti disponibili separatamente permettono di realizzare un sistema di contenitori tagliato sulle proprie esigenze e sullo spazio disponibile.
I separatori utilizzati per suddividere il profilato e realizzare coperchi parziali si inseriscono e si spostano con un semplice movimento della mano. Per posizionare un coperchio continuo è sufficiente rimuovere un angolo del separatore.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
39269097