Profilati XMS

Profilati XMS
Il profilati XMS si basano sulla Serie X. La forma moderna del profilato, con contorni netti e superfici laterali chiuse, assicura la massima funzionalità abbinata a un design senza tempo. A ciò si aggiungono le nuove scanalature interne dei profilati per telaio XMS, progettate per il montaggio di una guarnizione di tenuta per porte aggiuntiva. Questa agevola la costruzione di unità ermetiche senza variare in alcun modo le dimensioni esterne.
La seconda innovazione del profilato è rappresentata dalle canaline portacavi integrate. Queste sono chiuse mediante profilati di copertura adattabili che promuovono ordine e sicurezza di posa dei cavi. Le colonne verticali realizzate con il profilato X 8 120x120 K56 – XMS consentono inoltre la sistemazione di sezioni di cavi maggiori o l’alloggiamento di gruppi di interruttori utilizzati come pannello di comando.
L’utilizzo degli elementi di collegamento 8 (si consiglia il set di collegamento automatico 8) in combinazione con elementi accessori come le piastre di base e di trasporto XMS permettono di realizzare telai di base per macchine di produzione robusti e configurabili in maniera personalizzata.