Set di avvio motore ST NEMA24

0.0.733.25


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Convertitore DC-DC 48 V/24 V
1 Alimentatore 48 V 4,6 A - con cavo di collegamento
1 Connettore - spina M12 4P con codifica A
1 Selettore M22 1NO 1NC - spina M12 con codifica A
1 Cavo di collegamento sensore/attuatore - 5 m presa M12 4P con codifica A

Proprietà

Tensione in uscita48/24 V DC
Corrente in uscita1A/24 V DC + 4A/48 V DC
Tensione in ingresso58...264 V AC
Corrente in ingresso4A/115 V AC + 2A/230 V AC
AntistaticoNo
Frequenza nominalefn = 50/60 Hz
Pesom = 2,542 kg
Temperatura ambiente (in azienda)+10 °C … +40 °C
Potenza220 W
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set di avvio per motore ST NEMA24 contiene tutti i componenti elettrici per il collegamento pronto all’uso del motore integrato ST NEMA24 -310-48-T1 (0.0.703.45).

Il set di avvio comprende questi componenti:
* alimentatore 48 V 4,6 A resistente all’alimentazione di ritorno
* il convertitore DC-DC 48 V/24 V per l’alimentazione di tensione dell’unità di comando a 24 V e del motore passo-passo a 48 V
* un interruttore di abilitazione per avviare e arrestare il motore in sicurezza
* tutti i cavi necessari
Il set di avvio è una soluzione plug and play che assicura il collegamento elettrico del motore integrato ST NEMA24 con unità di comando. I componenti racchiusi in un involucro possono essere fissati alle scanalature dei profilati oppure inseriti in una canalina portacavi. Così facendo, non richiedono nessun quadro elettrico separato e nessun elettricista per il cablaggio.
Il motore passo-passo e l’unità di comando integrata utilizzano una diversa tensione di esercizio di 48 V e 24 V. Grazie al set di avvio con convertitore DC-DC 48 V/24 V basta l’alimentatore in dotazione per utilizzare direttamente l’intelligente motore passo-passo.
Il set di avvio è protetto contro la retroalimentazione dovuta allo spostamento manuale del motore. Inoltre, l’interruttore di abilitazione fornito aumenta la sicurezza del personale, poiché il motore passo-passo viene alimentato solo quando l’interruttore viene attivato.

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
27040801
eCl@ss 4.1
27040801
eCl@ss 5.0
27049190
eCl@ss 5.1
27069190
eCl@ss 6.0.1
27069090
eCl@ss 7.1
27069190
eCl@ss 8.0
27069190
eCl@ss 11.0
27069090
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 26.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85013100