item
Set di montaggio lampada a LED E

Set di montaggio lampada a LED E

0.0.703.99

Su richiesta

Dati tecnici

Sistema banco di lavoroTutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Piastre di montaggio
2 Dadi a gabbia M5
2 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M5
4 Viti a testa tonda - ISO 7380-M5x12 (ULS)

Proprietà

Nr. articolo 0.0.703.99
Serie Postazioni di lavoro
ESD Antistatico = No
Peso m = 86 g
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Il set di montaggio lampada a LED E permette di fissare le lampade a LED E a risparmio energetico di item a un tavolo da lavoro dotato di sbalzo con slitta a croce. Il montaggio viene eseguito in corrispondenza della scanalatura 8 superiore libera dello sbalzo. La capacità di rotazione della lampada a LED E non viene compromessa.
Tutte le lampade a LED item sono disponibili nel catalogo online item.

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098