Set di supporto profilato 8 acciaio 40x40

0.0.696.45


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Supporti profilato 8 acciaio 40x40
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x22, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8, acciaio, 2xM8-36
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.696.45
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 300 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Subito posizionato, subito riserrato! Il set di supporto profilato 8 acciaio 40x40 consente di regolare rapidamente l’altezza dei ripiani o delle battute.
I connettori permettono di montare un profilato 8 40x40 tra due profilati 8, ad angolo retto e protetto contro la torsione. Poiché le due viti di fissaggio del tassello scorrevole doppio rimangono accessibili anche a montaggio ultimato, la posizione del profilato può essere facilmente modificata lungo la scanalatura senza doverlo smontare: l’ideale per le scaffalature regolabili.
I supporti profilato vengono forniti a coppie e fissati nel foro centrale alle due estremità del profilato con la vite a testa svasata M8 in dotazione. A tale scopo occorre praticare una filettatura M8. Il supporto per profilato 8 acciaio 40x40 non è indicato per collegare i profilati su un solo lato.
Nota: per il calcolo della lunghezza del profilato tenere conto dello spessore di 5 mm delle due piastre di avvitamento. Si raccomanda una tolleranza di 10,6 mm per consentire un facile spostamento con viti allentate.

Downloads

Dati CAD

“Set di supporto profilato 8 acciaio 40x40” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Codice tariffa doganale
83024900