Dati tecnici
Materiale incluso
4 Colonne, alluminio, anodizzato, naturale
Set di montaggio incl., 2 ingranaggi di rinvio, 2 snodi, manovella e tutto il necessario Connettori
Istruzioni d’uso e montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.707.59 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 7,122 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
| Corsa max. | Hmax. = 300 mm |
Descrizione
Per realizzare tavoli da lavoro ergonomici basta quindi un ridotto impiego di materiali. In linea con i principi della lean production sono possibili soluzioni modellate esattamente sui propri processi, da misure minime fino a una larghezza di 1.800 mm.
I tubolari D16 con esagono 6 e i profilati D40/D30 devono essere ordinati nella lunghezza desiderata in base al set per colonna per tavolo. Questo lascia la libertà di scegliere un’intelaiatura con dimensioni fino a 1800 mm x 750 mm.
I robusti tavoli, con una capacità di carico massima di 120 kg, possono essere spostati e impiegati senza alimentazione elettrica.
2 3x L2[mm] = B-114
3 1x L3[mm] = B-124
4 1x L4[mm] = B-176
5 2x L5[mm] = T-124
6 1x L6[mm] = B-114
7 1x L7[mm] = B-124
8 2x L8[mm] = √[(T-174)2+5632] - 50
9 1x L9[mm] = √[(B-174)2+5632] - 50
10 2x L10[mm] = T-213
11 1x L11[mm] = B-182
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84289090