Set calotta per ripiano 8


Variante scelta
Set calotta di copertura per ripiano 8 200 (0.0.623.27)
Set calotta di copertura per ripiano 8 200
0.0.623.27
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Calotte di copertura per ripiano 8 200, acciaio, alluminio bianco
6 Viti a testa svasata DIN 7504 3,9x19, acciaio, zincate
2 Perni filettati DIN 916 M5x6-45H

Proprietà

Nr. articolo0.0.623.27
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 120 g
Unita di consegna1 set

Varianti

Ordinare per

Profondità ripiano:  200Spalla di contenimento: 
Profondità ripiano:  320Spalla di contenimento: 
Profondità ripiano:  320Spalla di contenimento:  X
Profondità ripiano:  200Spalla di contenimento:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098