Set calotta per ripiano 8
Variante scelta

Set calotta per ripiano 8 200 con spalla di contenimento
0.0.647.68
0.0.647.68
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Calotte per ripiano 8 200, acciaio, alluminio brillante
6 Viti a testa svasata DIN 7504 3,9x19, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x16, acciaio, zincato
2 Connettori automatici 5 con manicotto filettato, acciaio, zincato
2 Perni filettati DIN 916 M5x6-45H
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.647.68 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 362 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
I set calotta per ripiano contengono tutti gli elementi di collegamento per realizzare ripiani di qualsiasi lunghezza. La lunghezza del profilato 5 20x10 deve essere pari a quella del profilato per ripiano.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Profondità ripiano: 200 | Spalla di contenimento: ✓ | |
| Profondità ripiano: 320 | Spalla di contenimento: ✓ | |
| Profondità ripiano: 320 | Spalla di contenimento: X | |
| Profondità ripiano: 200 | Spalla di contenimento: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
73269098
Set calotta per ripiano 8
Variante scelta

Set calotta per ripiano 8 200 con spalla di contenimento
0.0.647.68
0.0.647.68