item
  1. SHOP /
  2. Cabine macchina /
  3. Illuminazione
Cabine macchina
Illuminazione

Illuminazione

item offre un vasto assortimento di lampade per l’illuminazione ergonomica adatte a ogni situazione di montaggio: lampade da lavoro a luminosità regolabile o antiabbagliamento, lampade per macchine a tenuta ermetica, faretti e lampade con lente di ingrandimento, tutte con moderna tecnologia a LED. Queste soluzioni sono l’ideale sia per illuminare in modo uniforme e privo di ombre le postazioni di lavoro, sia per illuminare in modo mirato singoli processi di lavoro all’interno di cabine macchina.

19 Risultati
Lampada a LED
Lampada a LED
5 Varianti
Set luci LED 30W
Set luci LED 30W
0.0.676.14
Set luci LED E
Set luci LED E
3 Varianti
Set di montaggio lampada a LED E
Set di montaggio lampada a LED E
0.0.703.99
Lampada a LED per macchine
Lampada a LED per macchine
6 Varianti
Faro da 6 W
Faro da 6 W
4 Varianti
Trasformatori
Trasformatori
2 Varianti
Cavo di alimentazione lampada a LED per macchine, 0,2 m, nero
Cavo di alimentazione lampada a LED per macchine, 0,2 m, nero
0.0.700.99
Prolunga per la lampada a LED
Prolunga per la lampada a LED
0.0.656.49
Ripartitore per LED
Ripartitore per LED
2 Varianti
Ricevitore del varialuce radio per LED
Ricevitore del varialuce radio per LED
0.0.660.54
Trasmettitore manuale del varialuce radio per LED
Trasmettitore manuale del varialuce radio per LED
0.0.661.39
Lampada con lente di ingrandimento D160 LED
Lampada con lente di ingrandimento D160 LED
0.0.687.56
Cavo prolunga GST18-5 presa-spina 3 m
Cavo prolunga GST18-5 presa-spina 3 m
0.0.732.24
Lampada da 36 W, 230 V
Lampada da 36 W, 230 V
0.0.647.97
Connettore
Connettore
4 Varianti
Pannello di protezione in policarbonato
Pannello di protezione in policarbonato
0.0.417.43
Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra, nero
Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra, nero
0.0.677.54
Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra, nero
Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra, nero
0.0.677.54
item Le vostre idee hanno valore.®
Prodotti
Shop Prodotti item Novità
Soluzioni
Configuratori Applicazioni item pluspartner
Assistenza
item Academy Online Styleguide Contatto diretto vendite Glossary
Novità
Blog Fiere
Informazioni legali Protezione dei dati Condizioni generali
© item Industrietechnik GmbH 2026