Supporto per cassette a bocca di lupo 8


Variante scelta
Supporto per cassette a bocca di lupo 8, grigio simile a RAL 7042 (0.0.683.25)
Supporto per cassette a bocca di lupo 8, grigio simile a RAL 7042
0.0.683.25
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.683.25
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 11 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GB
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Supporto per cassette a bocca di lupo 8
Il supporto per cassette a bocca di lupo presenta due differenti nervature di supporto posizionate l’una di fronte all’altra. Così, a seconda della posizione di montaggio, è possibile utilizzare cassette di diversi fornitori. Utilizzati a coppie, i supporti sono in grado di sostenere carichi fino a 5 kg e la loro distanza può essere regolata in base alla larghezza della cassetta.

Varianti

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097