Una soluzione a tutto tondo
I tubolari e i profilati della serie D30 hanno una cosa in comune: il diametro di base di 30 mm consente di ottenere una maggiore rigidità delle soluzioni. Al tempo stesso, corrisponde alla misura modulare dei profilati della serie 6 di item permettendo la realizzazione di molteplici combinazioni.
Universali e flessibili: il tubolare D30 e il tubolare profilato D30 per la struttura di base della costruzione. basta tagliarli a misura e unirli tramite gli elementi di collegamento.
Il vantaggio del tubolare profilato D30: orientamento sicuro in 4 direzioni. Questo rende il collegamento dei tubolari ancora più semplice e veloce.
I profilati 6 D30 offrono ancora di più: quattro scanalature dei profilati 6 per l’utilizzo universale degli elementi di fissaggio della serie 6. Questi profilati possono essere combinati senza alcuna limitazione sia con il tubolare che con il tubolare profilato D30.