Con il sistema TPS, progettato per costruire senza soluzione di continuità soprapassaggi, piattaforme di manutenzione per aree della macchina sopraelevate o pedane di lavoro perimetrali, raggiungere i diversi punti della macchina e lavorare a differenti livelli non è mai stato così semplice.
Ispirata dal motto olimpico "più veloce, più in alto, più forte", item porta la costruzione di impianti verso una nuova dimensione.
Più veloce: grazie alla tecnica di collegamento di item è possibile realizzare robuste scale e attrezzature senza saldature aggiuntive o complicati tagli angolari. Questa tecnica di collegamento intelligente e multifunzionale non richiede un modulo specifico per ogni situazione. Tutte le soluzioni possono essere ampliate con la massima semplicità, anche in un secondo momento.
Più in alto: le scale realizzate su misura permettono di raggiungere qualsiasi punto, senza sforzo o con il minimo ingombro. Sono disponibili quattro angoli di inclinazione: 30°, 38°, 45° e 60°. All’occorrenza, solide pedane permettono di creare una piattaforma di lavoro aggiuntiva.
Più forte: i robusti parapetti e le numerose funzioni di sicurezza integrate fanno del sistema TPS un compagno fidato. La portata elevata della struttura permette una distanza max. fra i montanti di 1200 mm e una superficie max. delle pedane pari a 36 m2 . Grazie alla scanalatura 8 la struttura può essere ampliata utilizzando il Sistema dei Componenti MB al completo, ad esempio combinando le piattaforme di lavoro con recinzioni di protezione o porte.