Guida di scorrimento


Variante scelta
Guida di scorrimento 5/5e F (0.0.464.27)
Guida di scorrimento 5/5e F
0.0.464.27
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Tasselli scorrevoli 5 acciaio M3, inossidabile
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M3x14, acciaio, zincate
2 O-Ring 3x1

Nota tecnica

dotata di fori passanti

Proprietà

Nr. articolo0.0.464.27
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 8 g
Unita di consegna1 set
MaterialePE-UHMW

Descrizione

Il listello guida di scorrimento consente la realizzazione di semplici guide di scorrimento nella scanalatura del profilato. Può essere avvitato ai profilati del telaio fisso o del gruppo mobile.
Le guide di scorrimento lavorate sono idonee esclusivamente per un montaggio sul profilato mobile.
Lo sfalsamento "e" impedisce la collisione dei componenti mobili con gli elementi di intelaiatura fissi.
La guida di scorrimento L (A = appoggio libero) e la guida di scorrimento F (B = appoggio fisso) fungono da elementi di guida e sono fissate al componente mobile.
e = 0,8 mm
l = 5,5 +0,5 mm

Varianti

Ordinare per

Řada:  8Upínaní:  Pevné ložisko
Řada:  8Upínaní:  Plovoucí ložisko
Řada:  6Upínaní:  Pevné ložisko
Řada:  6Upínaní:  Plovoucí ložisko
Řada:  5Upínaní:  Pevné ložisko
Řada:  5Upínaní:  Plovoucí ložisko

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39201089