Dati tecnici
Proprietà
| Serie | serie 6 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Massa totale | m = m1 + H * m2 |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) | m1 = 2,3 kg |
| Massa per mm di corsa | m2 = 3,4 g/mm |
| accelerazione max. | amax. = 15 m/s2 |
| Velocità max. | Vmax. = 1 m/s |
| Corsa max. | Hmax. = 2816 mm |
| Type designation | 0.0.708.77 |