Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semisnodi, GD-Zn, RAL9006 alluminio bianco
4 Fissaggi, GD-Zn, zincati
2 Bussole filettate M8, acciaio, zincate
2 Anelli distanziatori, acciaio, inox
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x10, acciaio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.265.31 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 320 g |
Carico mobile | F2 = 750 N |
Carico mobile | F1 = 750 N |
Carico rigido | F1 = 5.000 N |
Carico rigido | F2 = 1.000 N |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
Line: 6 | External dimension: 30x30 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: 6 | External dimension: 30x30 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
Line: 8 | External dimension: 80x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: X | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
Line: X | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: End face / groove | Clamp Lever: X | Model: One-sided | |
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: End face / end face | Clamp Lever: X | Model: Both sides |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360301
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000