Presa 33° M45
Variante scelta

Presa 33° M45 a 2 vani, grigio nerastro simile a RAL 7021
0.0.663.61
0.0.663.61
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.663.61 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 73,6 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PC |
| Colore | grigio nerastro simile a RAL 7021 |
Descrizione
La scatola da incasso SchuKo ad inserimento frontale utilizza morsetti di collegamento a norma IEC 60884-1.
È necessario utilizzare coperture adeguate.
Varianti
Ordinare per
| Numero di moduli: a 1 vano | |
| Numero di moduli: a 2 vani | |
| Numero di moduli: a 3 vani |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Codice tariffa doganale
85366990
Presa 33° M45
Variante scelta

Presa 33° M45 a 2 vani, grigio nerastro simile a RAL 7021
0.0.663.61
0.0.663.61