Connettore a croce D30


Variante scelta
Connettore a croce D30-60 (0.0.700.10)
Connettore a croce D30-60
0.0.700.10
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semiconnettori a croce, GD-Al, naturale
1 Vite a testa cilindrica simile a DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.700.10
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 101,9 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato
Momento torcenteM = 10 Nm

Descrizione

Angolo di 90° modulare! Il connettore a croce D30-60 consente di montare due tubolari profilati D30 incrociati ad angolo di 90°. La distanza tra i profilati è pari a 60 mm rispetto ai 48,5 mm del connettore a croce D30 (0.0.637.90). Questo consente di collegare i tubolari profilati incrociati, fissati a tubolari profilati doppi D30-60 (0.0.682.60), rispettando la misura modulare.
Il connettore a croce D30-60 è fornito premontato. Basta posizionarlo e stringerlo: fatto! Per rafforzare le strutture esistenti, le due metà del connettore possono essere inserite anche separatamente, spinte in posizione, quindi avvitate.

Varianti

Ordinare per

Connection type:  CrossingAngular position:  90°Profile distance:  18.5 mmDiameter:  ø 40 mmRotatable:  X
Connection type:  Angular positionAngular position:  -90° to +90° / 0° to +360°Profile distance:  90 mmDiameter:  ø 40 mmRotatable: 
Connection type:  CrossingAngular position:  90°Profile distance:  30 mmDiameter:  ø 40 mmRotatable:  X
Connection type:  Angular positionAngular position:  0°...360°Profile distance:  40 mmDiameter:  ø 30 mmRotatable: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169910