Dati tecnici
Materiale incluso
1 Squadra, GD-Al, naturale
2 Inserti, GD-Zn, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x18, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.718.23 |
|---|---|
| Momento | M = 25 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 101 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Gli inserti possono essere montati o ruotati a intervalli di 90°. In tal modo, la protezione antirotazione può essere posizionata in base all’orientamento della scanalatura del profilato. Se l’inserto viene ruotato si crea una superficie piana.
Varianti
Ordinare per
| Série: 5 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: alu blanc | avec dispositif anti-rotation: ✓ | Dispositif antirotation: simple | |
| Série: 6 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: alu blanc | avec dispositif anti-rotation: ✓ | Dispositif antirotation: simple | |
| Série: 8 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: alu blanc | avec dispositif anti-rotation: ✓ | Dispositif antirotation: simple | |
| Série: 8 | Matériau: Aluminium coulé (GD-Al) | Couleur: alu blanc | avec dispositif anti-rotation: ✓ | Dispositif antirotation: double | |
| Série: 5 | Matériau: Acier fritté (sintérisé) | Couleur: alu blanc | avec dispositif anti-rotation: X | Dispositif antirotation: sans | |
| Série: 6 | Matériau: Acier fritté (sintérisé) | Couleur: alu blanc | avec dispositif anti-rotation: X | Dispositif antirotation: sans | |
| Série: 8 | Matériau: Acier fritté (sintérisé) | Couleur: alu blanc | avec dispositif anti-rotation: X | Dispositif antirotation: sans | |
| Série: 8 | Matériau: Acier | Couleur: alu blanc | avec dispositif anti-rotation: X | Dispositif antirotation: sans | |
| Série: 8 | Matériau: Acier | Couleur: gris | avec dispositif anti-rotation: X | Dispositif antirotation: sans | |
| Série: 10 | Matériau: Acier | Couleur: alu blanc | avec dispositif anti-rotation: X | Dispositif antirotation: sans |
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169910


alu blanc






gris