Dati tecnici
Materiale incluso
Supporto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x14, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.662.31 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 263 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | F = 500 N |
Descrizione
Il supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera 6 40x40 in alluminio viene fornito insieme a un tassello scorrevole 6 compatibile con la scanalatura 6 della rulliera 6 40x40 E sottostante, mentre il supporto D30 con battuta H43 anteriore per rulliera in alluminio si ancora nella scanalatura 8 della rulliera 8 sottostante mediante il tassello scorrevole 8 in dotazione.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098