Supporto per elementi piani D30 2-5 mm, grigio simile a RAL 7042

0.0.731.34


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 9 g
Carico mass.Fmax. = 150 N
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GB
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Il supporto per elementi piani D30 2-5 mm è un fissaggio per i rivestimenti delle intelaiature realizzate con i tubolari profilati D30. Il supporto consente un rapido montaggio perché l’elemento piano viene inserito senza rifilatura degli angoli, avvitamento o altre lavorazioni. I supporti per elementi piani posizionati in orizzontale e verticale sostengono insieme un elemento piano autoportante con spessore di 2-5 mm.
Poiché l’elemento piano poggia davanti all’intelaiatura di profilati è possibile rivestire anche le intelaiature rafforzate con diagonali.
In corrispondenza dei profilati angolari è possibile fissare alla stessa altezza due supporti per elementi piani D30 ad angolo di 90°. Così facendo è possibile rivestire le intelaiature su tutti i lati. Gli elementi piani possono essere montati sia in verticale che in orizzontale.
Il supporto per elementi piani D30 non è idoneo a superfici sottoposte a carichi elevati come superfici di lavoro o gradini.

Istruzioni di montaggio

Per agganciare i supporti per elementi piani D30 2-5 mm in corrispondenza di un tubolare profilato D30 basta ruotarli. In fase di fissaggio di un elemento piano, questo permette di montare facilmente anche i supporti finali.
Per lo smontaggio è sufficiente staccare con cautela il supporto per elementi piani D30 utilizzando un cacciavite.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 26.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097