Set di sincronizzazione
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semi-giunti D30/D16, Al
2 Semi-giunti mozzo a espansione D30/D12, acciaio e Al
2 Corone dentate per giunti D30, PU, blu
2 Rondelle distanziatrici D12
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 2,8 Nm
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.662.51 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 93 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Tenere presente che la lunghezza massima dell’albero di sincronizzazione dipende dal numero di giri di esercizio.
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Kupplung: D55 | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Kupplung: D40 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Kupplung: D50 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF / KLE | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D15 | Kupplung: D40 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Kupplung: D55 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Kupplung: D80 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84836080