Set di sincronizzazione


Variante scelta
Set di sincronizzazione KLE 6 60x60 (0.0.609.81)
Set di sincronizzazione KLE 6 60x60
0.0.609.81
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.

Materiale incluso

2 Semi-giunti D40/D20, Al
2 Semi-giunti D40 KLE 6 60x60, Al
2 Corone dentate per giunti D40, PU, verdi
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
Coppia di serraggio semi-giunti D40 KLE 6 60x60, Al 14 Nm
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm

Proprietà

Nr. articolo0.0.609.81
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 285 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Per la sincronizzazione di due unità lineari KLE sono disponibili gli appositi set di sincronizzazione. Ogni set contiene due giunti completi per il collegamento delle pulegge delle trasmissioni a cinghia dentata.
Avvertenza: durante la posa della trasmissione di unità KLE reciprocamente sincronizzate è necessario tenere in considerazione le coppie motrici ammesse dei componenti, in particolare del giunto lato motore.
Un tubolare in acciaio di lunghezza adeguata completa il set di sincronizzazione per un albero di sincronizzazione completo.
Il numero di giri ammesso dell’albero di sincronizzazione dipende dalla sua lunghezza.
n = numero di giri dell’albero di sincronizzazione
a = distanza tra le unità lineari

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEKupplung:  D55
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFKupplung:  D50
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSF / KLEKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Kupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D15Kupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Kupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Kupplung:  D80

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84836080