Set di sincronizzazione


Variante scelta
Set di sincronizzazione D55/D34 (0.0.666.60)
Set di sincronizzazione D55/D34
0.0.666.60
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.

Materiale incluso

2 Semi-giunti D55/D25, Al
2 Semi-giunti mozzo a espansione D55/D34, acciaio e Al
2 Corone dentate per giunti D55, PU, verdi
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 23 Nm
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm

Proprietà

Nr. articolo0.0.666.60
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 756 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

I set di sincronizzazione item permettono di azionare parallelamente due unità lineari con un solo motore. Si compongono di due alberi di collegamento ottimizzati per l’unità lineare, in grado di compensare piccoli errori di centraggio e resistenti al momento torcente indicato nel tempo. I giunti sono già predisposti per il montaggio di un albero di sincronizzazione. Oltre che per l’ingombro ridotto, i giunti mozzo a espansione si contraddistinguono anche per la grande semplicità d’uso. Il collegamento dinamico si ottiene serrando la vite centrale con il momento torcente predefinito. Un filetto di estrazione integrato agevola lo smontaggio. A tale proposito, per prima cosa rimuovere la vite centrale e avvitare al suo posto una vite di diametro maggiore che permetta di allentare il giunto senza fatica.
Tenere presente che la lunghezza massima dell’albero di sincronizzazione dipende dal numero di giri di esercizio.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEKupplung:  D55
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFKupplung:  D50
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSF / KLEKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Kupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D15Kupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Kupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Kupplung:  D80

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84836080