Profilato di copertura per albero di sincronizzazione


Variante scelta
Profilato di copertura per albero di sincronizzazione 8 40 K, nero (0.0.707.72)
Profilato di copertura per albero di sincronizzazione 8 40 K, nero
0.0.707.72
Visualizza tutto

Dati tecnici

Proprietà

Nr. articolo0.0.707.72
SerieTecnica di trasporto
AntistaticoNo
Pesom = 585 g
Pesom = 195 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
MaterialePA
Colorenero

Descrizione

Per proteggere i collaboratori, l’albero di sincronizzazione viene coperto col profilato di copertura per albero di sincronizzazione 8 40 K. Il profilato di copertura può essere agganciato anche in un secondo momento. L’anello di posizionamento del set di sincronizzazione 8 40 (0.0.703.07) garantisce il corretto inserimento in sede.
Per evitare che la copertura dell’albero di sincronizzazione venga impropriamente aperta, applicare il sigillo di sicurezza e allerta per organi in movimento (0.0.710.81). Questo si strappa quando la copertura viene rimossa.
Nota: nei nastri trasportatori doppi, anche a cinghia dentata, il profilato di copertura per albero di sincronizzazione è incluso nella fornitura.

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39169010