Cursore per scanalatura
Dati tecnici
Materiale incluso
Cursore per scanalatura, POM, nero
Rasamento DIN 988-8x14x1, acciaio, inox
Tassello scorrevole V 8 acciaio M8, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M8x13, acciaio, zincata
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.601.23 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 24 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Esso può essere utilizzato per l’assemblaggio di guide semplici di qualsiasi componente (ad es. per scorrevoli per tastiera, piastre per istruzioni operative o semplici porte a scorrimento verticale, orizzontale o a soffietto) alle scanalature dei profilati della serie 8.
F = 60 N
Varianti
Ordinare per
| Serie: 8 | |
| Serie: 6 | |
| Serie: 5 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097