Fissaggio del piano da scrivania
Dati tecnici
Materiale incluso
Elemento di bloccaggio, acciaio, zincato
Calotta di copertura, PA-GF, nera
Vite 6x25-TX30, autofilettante, acciaio, zincata
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.617.63 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 24 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | |
| Serie: LPS | Tipo de ranura: D30 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097