Calotta per squadra


Variante scelta
Calotta angolare di protezione 12 120x120, nero (0.0.005.07)
Calotta angolare di protezione 12 120x120, nero
0.0.005.07
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.005.07
Serieserie 12
AntistaticoNo
Pesom = 40 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Varianti

Ordinare per

Řada:  5Délka:  20Šířka:  26.87Vnější rozměr:  20x20Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  5Délka:  20Šířka:  55.15Vnější rozměr:  40x40Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  6Délka:  30Šířka:  41Vnější rozměr:  30x30Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  6Délka:  30Šířka:  83.5Vnější rozměr:  60x60Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  8Délka:  40Šířka:  55.68Vnější rozměr:  40x40Barva krytky:  Šedá Šedá
Řada:  8Délka:  40Šířka:  55.68Vnější rozměr:  40x40Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  8Délka:  40Šířka:  111.72Vnější rozměr:  80x80Barva krytky:  Šedá Šedá
Řada:  8Délka:  40Šířka:  111.72Vnější rozměr:  80x80Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  8Délka:  40Šířka:  178Vnější rozměr:  160x80Barva krytky:  Šedá Šedá
Řada:  8Délka:  40Šířka:  178Vnější rozměr:  160x80Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  12Délka:  60Šířka:  83.2Vnější rozměr:  60x60Barva krytky:  Černá Černá
Řada:  12Délka:  60Šířka:  168.8Vnější rozměr:  120x120Barva krytky:  Černá Černá

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097